• Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Außengehäuse  Mit, Ohne

  • SAS-Steckverbindertyp  Mini-SAS

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • SAS-Steckverbinder-Zubehörtyp  Abschirmung, Außengehäuse

Konfigurationsmerkmale

  • Kodiertyp  2, Universell

  • Anzahl der Positionen  26, 36

  • Anzahl der Reihen  1, 2

  • Anzahl der Ports  1

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2, 2.8, 3, 3.5

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .079, .11, .118, .138

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Durchsteckmontage – Press-Fit, Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungslötenden, Haltepfosten

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  LCP

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) .8

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .03, .031

Abmessungen

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 5.35, 8.47

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .211, .333

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .211, .333

Verwendungsbedingungen

  • Hochtemperaturgehäuse  Ja

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle, Box, Karton & Einsatz, Karton & Schlauch, Paket, Tray, Trommel, Tube

  • Verpackungsmenge  26, 30, 39, 96, 125, 200, 375, 400

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M6907-C76264

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.