• Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Erdungsoptionen  Keine, Leiterplattenmasse

  • Modular Jacks & Plugs – Produkte  MRJ21

  • Modulare Steckverbinder – Ausführung  Klinke

Konfigurationsmerkmale

  • Anschlusskonfiguration  Einfachanschluss

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1

  • Anzahl der Positionen  48

  • Anzahl der Leiterplatten-Erdungslaschen  7

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Steckerkontaktdichte  Standard

  • Anzahl der bestückten Positionen  48

Sonstige Eigenschaften

  • Abschirmungsmaterial  Messing

  • Modular Jack – Klinkenausrichtung  Standard – Klinke unten

  • Abschirmungsmaterial  Zinn über Nickel

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 3, 4.5

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .118, .177

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Durchsteckmontage – Press-Fit

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplast

  • Steckeingangsposition  Seitlich

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.5 mm [ .098 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.6, 3.81

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .063, .15

  • Steckverbinderhöhe  13.56 mm [ .534 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Leistungskategorie  Cat 5e

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M8704-C76264

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.