• Aufgebrachter Druck  Niedrig

  • Erdungs-Funktionstyp  Massensignalkontakte

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage, Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Spaltenanzahl  19

  • Anzahl der Signalpositionen  114

  • Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Konfiguration  Parallel

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  Keine

  • Anzahl der bestückten Positionen  114

  • stapelbar  Ja

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  60, 114, 320

  • Anzahl der Reihen  6, 8

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsfestigkeit (max.) (VAC) 750

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Beige, Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Steckzungendicke (mm) .46

  • Steckzungendicke (in) .017, .018

  • Kontaktgrundmaterial  Beryllium-Kupfer, Phosphorbronze

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .076, .76, 1.27

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 29.92, 30, 50

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn-Blei, Zinn-Silber-Kupfer

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Matrix

  • Steckzungenbreite  .43 mm [ .017 in ]

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage – Lotkugel

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Lötkugel

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Keine

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierflachstecker, Polarisiernut, Polarisierungsrippe, Selbstanpassend (ohne Anpassung)

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  LCP

  • Steckeingangsposition  Oben

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  2.36 mm [ .093 in ]

  • Stapelhöhe (mm) 10, 12, 15, 17, 18

  • Stapelhöhe (in) .393, .394, .472, .591, .669, .709

  • Steckverbinderhöhe (mm) 5.75, 6, 7.75, 8, 9.15, 11, 14

  • Steckverbinderhöhe (in) .226, .236, .305, .314, .36, .432, .55

  • Reihenabstand  1.27 mm [ .05 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Industriestandard  VITA 61

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  100, 230, 350, 450

  • Verpackungsmethode  Ablageband, Band und Rolle, Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MEZALOK-HS-114

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten