Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der magnetische AMR-Winkelsensor KMT32B umfasst zwei parallel eingebaute Wheatstone-Brücken, die einen empfindlichen Winkel von 45 Grad umschließen. Ein rotierendes Magnetfeld in der zum Chip parallelen Fläche (x-y-Ebene) liefert daher zwei unabhängige sinusförmige Ausgangssignale, von dem eines einer cos(2)- und das andere einer sin(2)-Funktion folgt,  was dem Winkel zwischen Sensor und Feldrichtung entspricht (siehe Abbildung 2). Der Magnetfeldsensor KMT32B eignet sich für hochpräzise Winkelmessanwendungen bei einer Normalfeldstärke von H0 ≥ 25 kA/m (die z. B. vom Magneten 67.044 der Magnetfabrik Bonn bei Raumtemperatur und einer Entfernung von 5,2 mm erzeugt wird). Bei geringerer Genauigkeit kann der AMR-Winkelsensor KMT32B auch für eine Feldstärke von H0 ≥ 14 kA/m eingesetzt werden (bei Raumtemperatur; Einwirkung des Magnetfelds der Erde berücksichtigen!). Bei den meisten Magneten nimmt die Feldstärke bei Temperaturanstieg ab, während die Richtung des Magnetfelds unverändert bleibt. 

Vorteile

  • Kontaktlose Winkelposition, ideal für raue Umgebungen 
  • Design für eine bessere Linearität optimiert
  • Hohe Genauigkeit 
  • Kostengünstig und geringer Stromverbrauch
  • Selbstdiagnose-Funktion 
  • Attraktive SMD-Gehäuse 
  • Benutzer kann die Signalauswertung vollständig steuern 
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich (–40 °C bis +150 °C, auf Anfrage +160 °C) 
  • REACH- und RoHS-konform (bleifrei)

Anwendungen

  • Absolute und inkrementelle Winkelmessung
  • Automobil (Lenkwinkel, Lenkmoment)
  • Robotik
  • Kamerapositionierung
  • Potenziometerersatz
  • Positionsmessung in medizinischen Anwendungen
  • Motorbewegungssteuerung
Der magnetische AMR-Winkelsensor KMT32B umfasst zwei parallel eingebaute Wheatstone-Brücken, die einen empfindlichen Winkel von 45 Grad umschließen.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Magnetwinkelsensor

  • Sensorgehäuse  SO8, TDFN2.5x2.5

Elektrische Kennwerte

  • Typische Betriebsspannung (V) 5

  • Typischer Durchschnittsstrom (mA) 1.6

Verwendungsbedingungen

  • Erfassungsbereich (°) 0 – 180

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Passiv Analog

  • Typische Signalamplitude (mV/V) 11

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MRS0003

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten