Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Kontaktlose Winkelposition
  • Design für eine bessere Linearität optimiert
  • Hohe Genauigkeit
  • Selbstdiagnose-Funktion 
  • Benutzer kann die Signalauswertung steuern
  • Zuverlässiges SO8-Gehäuse
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +150 °C
  • Dank des magnetischen Abtastprinzips ideal für raue Umgebungen
  • RoHS-konform (bleifrei)
  • Hohe Drehzahl möglich
  • Absolute und inkrementelle Winkelmessung

Anwendungen

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Magnetwinkelsensor

  • Sensorgehäuse  SO8

Elektrische Kennwerte

  • Typische Betriebsspannung (V) 5

  • Typischer Durchschnittsstrom (mA) 1.6

Verwendungsbedingungen

  • Erfassungsbereich (°) 0 – 180

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Typische Signalamplitude (mV/V) 11

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MRS0005

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten