• Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 14

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Blau

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Kontaktgröße  1.2mm

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 25

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  4 mm [ .157 in ]

Abmessungen

  • Produktbreite  44 mm [ 1.732 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 14.95, 16.3

  • Steckverbinderhöhe (in) .589, .642

  • Produktlänge (mm) 14.8, 18.8, 24.2

  • Produktlänge (in) .583, .74, .953

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  130 °C [ 266 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -40 – 130

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 266, -40 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1000, 1400, 1500

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N14-MSTH124824

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.