• Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss, Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3, 4, 6, 8, 10, 12

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktgröße  .5mm

  • Steckzungenbreite  .5 mm [ .02 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.8 mm [ .07 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, -40 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 302, -40 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Weitere

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N54-MRHS050

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.