• Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss, Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  5, 7, 10, 12, 15, 16

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 14, 24, 60

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 42, 60

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 90°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Kontaktgröße  1.5K, 1.5mm, 1.6mm, 2.8mm, 6.3mm, 9.5mm

  • Steckzungenbreite (mm) 1.5, 1.6, 2.8, 4.8, 6.3

  • Steckzungenbreite (in) .059, .06, .063, .11, .189, .248

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 10, 11, 20, 30, 40

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisiernut, Polarisierungsrippe

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA GF, PBT GF, PBT GF30

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4, 5, 6, 7.5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .157, .19, .197, .236, .295

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 21.5, 25.7, 27, 32.6, 40.2, 48.1

  • Produktbreite (in) .85, 1.012, 1.063, 1.28, 1.58, 1.894

  • Steckverbinderhöhe (mm) 24.6, 31.25, 32.2, 39.8, 48.1, 49.4

  • Steckverbinderhöhe (in) .96, 1.23, 1.27, 1.567, 1.894, 1.94

  • Reihenabstand (mm) 5.6, 6, 6.5, 6.8, 6.9, 7.5, 7.55, 7.6, 8.6, 9

  • Reihenabstand (in) .22, .23, .256, .268, .272, .295, .297, .299, .339, .354

  • Produktlänge (mm) 35.4, 41.4, 42.5, 44, 45.8, 52.6, 54.1, 67.2

  • Produktlänge (in) 1.39, 1.63, 1.673, 1.732, 1.8, 2.071, 2.13, 2.646

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 105, 125, 140

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 221, 257, 284

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 140, -40 – 105, -25 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -13 – 257, -40 – 284, -40 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP67, IPX9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Paket

  • Verpackungsmenge  200, 230, 250, 300, 350, 380, 500

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NB3-MRC48

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.