• Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Kontaktkammer-Abdeckstecker, Kontaktkammerstecker

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Braun, Grün, Schwarz, Weiß

  • Primärproduktmaterial  PA, PA 66, PA GF, Silikon

Abmessungen

  • Durchmesser der Kontaktkammer (mm) 3.6

  • Durchmesser der Kontaktkammer (in) .142, 0,14

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  3.9 mm [ .154 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 130, -40 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, -40 – 266

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 125, 130

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 257, 266

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  10048, 30000

Weitere

  • Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe  SCHLECHT

  • Shore A Härte  50

  • Enthält Schmierstoffe  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NC0--DCP300399

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.