• Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Kontaktkammer-Abdeckstecker, Kontaktkammerstecker

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz, Weiß

  • Primärproduktmaterial  NBR, Silikon

Abmessungen

  • Durchmesser der Kontaktkammer  4 mm [ .157 in ]

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  4.7 mm [ .185 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  130 °C [ 266 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  1000

Weitere

  • Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe  SCHLECHT

  • Shore A Härte  50, 60

  • Enthält Schmierstoffe  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NC0--DCP400499

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.