• Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Einzeldrahtdichtung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Grau, Hellblau, Rot

  • Primärproduktmaterial  Silikon, Silikonkautschuk

Abmessungen

  • Durchmesser der Kontaktkammer (mm) 1.8, 3.6, 4, 4.4, 6.45

  • Durchmesser der Kontaktkammer (in) .142, .157, .173, .254, 0,07

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.4, 1.9, 1.2 – 1.7, 2.1 – 2.9, 2.5 – 3.3

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .055, .074, .09 – .13, .047 – .067, .083 – .114

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 130, -40 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, -40 – 266

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 125, 130

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 257, 266

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  10000, 20000

Weitere

  • Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe  SCHLECHT

  • Shore A Härte  40, 50

  • Enthält Schmierstoffe  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NC1-LPTS1228

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.