• Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Einzeldrahtdichtung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange

  • Primärproduktmaterial  Silikon

Abmessungen

  • Durchmesser der Kontaktkammer (mm) 5.4, 6.4, 10.5

  • Durchmesser der Kontaktkammer (in) .213, .252, .413

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.1, 3, 3.7, 4.3 – 6, 4.9 – 5.9, 3.2 – 4.1, 2.65 – 4

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .083, .118, .146, .169 – .236, .126 – .161, .104 – .157, .193 – .232

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 130, -40 – 125, -35 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, -31 – 257, -40 – 266

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 125, 130

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 257, 266

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  9000

Weitere

  • Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe  SCHLECHT

  • Shore A Härte  50

  • Enthält Schmierstoffe  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NC1-MPTS4812

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.