• Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Drahtdichtung, Einzeldrahtdichtung, Kontaktkammer-Abdeckstecker

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Grün

  • Primärproduktmaterial  Silikon

Abmessungen

  • Durchmesser der Kontaktkammer (mm) 1.5, 3.6

  • Durchmesser der Kontaktkammer (in) .059, .142

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.4, 4.1, 2.2 – 2.4

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .055, .161, .086 – .094

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 130, -40 – 140

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 284, -40 – 266

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 130, 140

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 266, 284

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Weitere

  • Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe  SCHLECHT

  • Shore A Härte  50

  • Enthält Schmierstoffe  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NC1-NMA12

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.