Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp
Einzeldrahtdichtung
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Grün
-
Primärproduktmaterial
Silikon
Abmessungen
-
Durchmesser der Kontaktkammer
3.6 mm [ .142 in ]
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich
1.4 mm [ .055 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
-
Betriebstemperatur (max)
130 °C [ 266 °F ]
Weitere
-
Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe
SCHLECHT
-
Shore A Härte
50
-
Enthält Schmierstoffe
Ja
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-NC1-STS050064