Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

TE Connectivity bietet ein umfassendes Sortiment an goldkontaktierten, kabellosen NTC-Chip-Thermistoren für Hybrid-Mikroelektronik-Thermistoren von heute. Mit einer Metallisierung auf der Ober- und Unterseite wird die Befestigung an Hybrid-, IC- oder PC-Schaltungen mit den branchenüblichen Die-Attach- und Drahtbindungstechniken durchgeführt. Die Chips können mit leitfähigem Epoxid an Leiterplatten-Abschlusspunkte gelötet oder verklebt werden, an denen wenig Fläche zur Verfügung steht. Typische quadratische Chipgrößen reichen von 0,35 mm bis 1,2 mm – abhängig vom bevorzugten Keramiksystem und dem nominalen ohmschen Widerstand. MTTF-Zuverlässigkeitsinformationen werden für die gesamte Palette der Gold-Chip-Produkte bereitgestellt, damit der Kunde eine Auswahl treffen und sein Design-In beginnen kann. Goldkontaktierte NTC-Thermistoren werden zum Schutz und zur einfachen Kundenhandhabung in „Waffel“-Packs geliefert.

Vorteile

  • Goldelektroden geeignet für Drahtbindungen
  • Direkt am Substrat montiert für schnelle Ansprechzeit
  • Temperaturbereich –40 °C bis +125 °C
  • Hohe Stabilitätsleistung mit zusätzlichen Alterungsschritten
  • Das Ergebnis sind fortschrittliche elektrokeramische Werkstoffe mit feinkörniger Mikrostruktur
  • Verpackt in Waffelschalen

Anwendungen

  • Wellenlängen-Multiplexverfahren WDM (Wavelength Division Multiplexing) für optimale Frequenzausnutzung in Kommunikationssystemen und Drahtlosanwendungen
  • Thermosäulen-Sensoren für Wärmestrahlungs- und Infrarotmessung
  • Temperaturschutz für empfindliche Schaltungen
  • Temperaturkompensation von Hybridschaltungen
  • Lokale Temperaturmessung
  • Laserdiodenmodule
graue Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  Leadless NTC Gold Chips

  • Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%) ± 1, ± 2, ± 5

  • Toleranz β-Wert (%) ±1

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3694, 3956, 3976, 4075, 4261

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 10, 17.87, 100

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0000

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.