Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

VORTEILE

  • Widerstand 0,1 kOhm bis 1 MOhm bei 25 ºC
  • Lieferbar mit ±5 % und ±10 % Toleranz
  • Präzisere Toleranzen erhältlich
  • Oberflächenmontierbar
  • Lieferung als „Gel“- oder „Waffel“-Version
  • Quadratische oder rechteckige Bauform
  • Temperaturbereich –40 °C bis +125 °C
  • RoHS-konform

ANWENDUNGEN

  • Temperaturregelung in Kraftfahrzeugen
  • Oberflächenmontage in Hybridschaltungen
  • Temperaturkompensation von Quarzoszillatoren
  • Lokale Temperaturmessung 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  NTC-Thermistor

  • Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%) ± 5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0042

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten