Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • 0,04 bis 500.000 Ohm Widerstand bei +25 ºC
  • Band- und Rollenverpackung zur automatischen Positionierung
  • Geringe Kosten
  • Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C
  • RoHS-konform

Anwendungen

  • Messung, Steuerung und Erkennung der Temperatur
  • Temperaturkompensation bei Transistoren, ICs und Quarzoszillatoren in mobilen Kommunikationsgeräten
  • Unterhaltungselektronik
  • Autoelektronik
  • LCD-Anzeigen  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  NTC-Thermistor

  • Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%) ± 1

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0043

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten