Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Leistungsmerkmale

    <li> 0,04 bis 200.000 Ohm Widerstand bei +25 ºC
  • Band- und Rollenverpackung zur automatischen Positionierung
  • Geringe Kosten
  • Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C
  • RoHS-konform
  • Bewährte Stabilität und Zuverlässigkeit 

Anwendungen

  • Messung, Steuerung und Erkennung der Temperatur
  • Temperaturkompensation bei Transistoren, ICs und Quarzoszillatoren in mobilen Kommunikationsgeräten
  • Unterhaltungselektronik
  • Autoelektronik
  • LCD-Anzeigen 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  NTC-Thermistor

  • Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%) ± 1

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0045

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten