Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Vorteile

  • Hohe Zuverlässigkeit und herausragende Stabilität
  • Flache Oberfläche erleichtert die Montage
  • Basierend auf einem von der ESA (European Space Agency) qualifizierten Gerät 

Anwendungen

  • Satelliten mit niedriger Erdumlaufbahn (LEO)
  • Konstellations-Satelliten
  • Temperaturregelung und -überwachung
  • Temperaturkompensation
  • Weltraum-Solarmodule
  • Ausrüstung für Nutzlasten
  • Leit- und Navigationssysteme
  • Steuerungs- und Computersysteme
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  In Glas gekapselter NTC-Thermistor

  • Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%) ± 1

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3664

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtlänge  2000 mm [ 78.74 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 15

  • Betriebstemperaturbereich  -60 – 125 °C [ -76 – 257 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0046

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten