Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Ausgezeichnete Stabilität durch MEAS-Keramik
  • Seit über 20 Jahren flugerprobt
  • Einfache Montage
  • Robuste Bauweise
  • Testdaten sind im Bericht enthalten
  • Unterliegt nicht den US-amerikanischen Regelungen des internationalen Waffenhandels
  • Von Hauptauftragnehmern anerkannt
  • Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
  • ESCC-Detailspezifikationsnummer 4006xxx
  • ESCC-Teilenummer 4006xxx
  • 7 verschiedene R/T-Kurven
  • Montage durch Schwalllöten oder Kleben

Anwendungen

  • Satelliten-Kamerasysteme
  • Satelliten-Telekommunikationssysteme
  • Temperaturkompensation
  • Schalttafelüberwachung 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  NTC-Thermistor

  • Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%) ± 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0048

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten