Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Spezifikationen

  • ESCC (European Space Components Coordination)-Fachspezifikation Nr. 4006: Diese Spezifikation definiert die allgemeinen Anforderungen an die Qualifizierung, Beschaffung und Lieferung von NTC-Thermistoren für Weltraumanwendungen. 
  • ESCC-Detailspezifikation Nr. 4006014: Diese Spezifikation enthält Einzelheiten zu den Bewertungen, den physischen und elektrischen Eigenschaften sowie zu den Prüf- und Inspektionsdaten. Sie ergänzt die Anforderungen der ESCC-Fachspezifikation Nr. 4006 und ist in Verbindung mit dieser zu lesen.
  • Betriebstemperaturbereich: –60 °C bis +160 °C 
  • Lagerungstemperaturbereich: –60 °C bis +160 °C
  • Proprietäre elektrokeramische Formulierung

Leistungsmerkmale

  • ESA (European Space Agency) qualifiziert
  • Hohe Zuverlässigkeit und herausragende Stabilität 
  • Flugerprobt für Weltraumfahrten
  • Flache Oberfläche erleichtert die Montage
  • Verschiedene Drahtlängen und Drahtarten
  • Verschiedene Widerstands-Temperaturkurven mit Nennwiderständen bei +25 °C von 2.000 Ω bis 100.000 Ω  

Anwendungen

  • Temperatursteuerung/-überwachung und -kompensation
  • Solarmodule
  • Ausrüstung für Nutzlasten
  • Leit- und Navigationssysteme
  • Steuerungs- und Computersysteme
  1. Die heimlichen Helden der Technik: Sensoren in Satelliten

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Raumfahrt und der Einhaltung von ESA-Normen sind unsere Sensoren sowohl für den traditionellen Satellitenmarkt als auch für LEO-Satelliten geeignet. Sie sind für eine einfache Montage und verschiedene Kabellängen ausgelegt und bieten eine hervorragende Wärmeübertragung, die eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leitung/Hüllen-Typ  26 AWG Fluorpolymer-isoliert, ESCC 390101203, 26 AWG Polyimid-isoliert, ESCC 390100124

  • NTC-Tastkopftyp  Raumfahrttaugliche NTC-Thermistoren

  • Sensorgehäuse  ESAP-ESA-TASTKOPF

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  2-polig

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3499, 3664, 4261

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtlänge (mm) 281, 305, 381, 525

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) 25 – 160, -60 – 160, -40 – 125

  • T_ref für Widerstand (°C) 25, 50, 70, 100, 125, 140, 160, '-20, '-60, '-40, 0

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 2, 10, 15, 100

  • Toleranzwiderstand (%) ± . 8 bei 0 °C, ± 1,57 bei 0 °C, ± 1,75 bei 25 °C, ± 1 bei 0 °C, ± 2 bei 0 °C

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0049

Literatur