Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Micro-BetaCHIP (MCD) Thermistorfühler eignen sich für Anwendungen, die schnelles Ansprechen auf Temperaturen erfordern und bei denen der Platz begrenzt ist. Diese Miniaturthermistoren sind in einem Polyimid-Schlauch mit wärmeleitendem schwarzem Epoxyd vergossen.
NTC-Grundlagen: Grundlagen der NTC-Sensoren (Negative Temperature Coefficient – negativer Temperaturkoeffizient), Technologievergleiche, Anwendungen und mehr
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
β-Wert(0/50) (K)3263, 3422, 4143
Temperaturtoleranz (°C)± 0.2 °C @ 25
NTC-Sensortyp NTC-Thermistor mit Epoxydbeschichtung