Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
NTC – Definition

Vorteile

  • Widerstand 100 Ohm bis 1 Megaohm bei 25 °C
  • Auswechselbarkeit
  • Gute Langzeitstabilität
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Thermisch leitfähige Epoxydbeschichtung
  • RoHS-konform
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Anwendungen im hohen Temperaturbereich
  • Instrumentierung mit engen Toleranzen
  • Allgemeine Anwendungen, die Stabilität erfordern
  • Anwendungen, welche die Erfassung kleiner Temperaturänderungen erfordern
  • Nicht-kondensierende feuchte Umgebungen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  NTC-Thermistor mit Epoxydbeschichtung

  • Toleranz β-Wert (%) ±0.4, ±0.8

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 2873, 3312, 3694, 3943, 3976, 3978, 4144, 4462, 4803

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtlänge  76 mm [ 2.992 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) .1, .3, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 100, 300, 1000

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -80 – 75, -40 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 302, -112 – 167

  • Betriebstemperatur (max)  150 °C [ 302 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0067

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten