• Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktsonderfunktionen  Doppel-/Zwillingskontakte

  • Spulenklassifizierung  UL-Spulenisolation Klasse F

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 750

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 3

  • Spulenwiderstand (Ω) 4800

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 750

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 3

  • Kontaktumschaltlast (min.)  100mA @ 5V

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 277

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 125

  • Ausschaltstrom (A) 3

  • Spulenstrom (A) .005

  • Einschaltstrom (A) 3

  • Kontaktnennstrom (A) 3, 5

  • Spulenspannung (VDC) 24

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Kontaktnennspannung (VDC) 30

  • Spulenleistung DC (W) .12

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 3000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Produktgewicht  3 g [ .1058 oz ]

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig und waschbar

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgNi

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Gold

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  5 mm [ .196 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  3.5 mm [ .138 in ]

  • Produkthöhe  12.5 mm [ .492 in ]

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  3.5 mm [ .138 in ]

  • Produktlänge  20 mm [ .787 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTIII

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stoßfestigkeit  100 G, 11 ms

  • Lötverfahren  Wellenlötzinn

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray, Tube

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 70 – 85

  • Spulen-Leistungsklasse (W) ,1 – ,15

  • Kontaktstrom (A) 16

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 12 – 13

  • Länge (mechanisch) (mm) 16 – 20

  • Breite (mechanisch) (mm) 0 – 6

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-OE4-P299I

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten