Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere Raychem Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich OHVT-F müssen an einem mechanisch stabilen Befestigungspunkt montiert werden. Die Trockenendverschlüsse sind eine einteilige Push-on-Lösung, die kein Kleben erfordert. Sie verfügen über einen vorgeformten Silikonkörper. Der Push-on-Silikonkörper verfügt aufgrund seines hydrophoben Körpers über eine Rezeptur für ausgezeichnete Kriechstromfestigkeit und Verschmutzungsbeständigkeit. Er ist frei von jeglichen isolierenden Flüssigkeiten, Gasen oder Gel, weshalb keine Gefahr von Undichtigkeit besteht. Unsere Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich sind nach IEC 60840 Standard ausgelegt.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Trockene Schnittstelle, festes Isoliermedium, kein Undichtigkeitsrisiko
  • Vorgefertigt und 100 % werksseitig geprüft
  • Kein Kleben erforderlich
  • Keine Gerüstkosten, Montage am Boden
  • Sowohl vertikale als auch horizontale Montage möglich
  • Armaturen aus korrosionsbeständiger Legierung
  • Typgeprüft nach IEC 60840
  • Kosteneffektive Lösung
  • Einfache Montage und wartungsfrei
Leiste
Leiste
Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Mit welchem Kabeltyp sind die Raychem Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich OHVT-F von TE kompatibel?

Antwort: Unsere Raychem Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich sind herstellerunabhängig mit polymerisolierten Kabeln kompatibel und können hinsichtlich der für verschiedene Kabelkonstruktionen erforderlichen Erdung angepasst werden.

 

Frage: Können Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich horizontal und vertikal montiert werden?

Antwort: Ja, unsere Trockenendverschlüsse können in beiden Positionen bis zu 90° installiert werden.

 

Frage: Bietet TE Montageschulungen für Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich an?

Antwort:Ja, unsere Hochspannungsendverschlüsse werden von unseren Schulungen für Hochspannungskabelgarnituren abgedeckt. Sie können in einem unserer Schulungszentren oder in Ihrer Anlage abgehalten werden. Erfahren Sie mehr unter TE.com/trainingcenter


Frage: Ist es erforderlich, Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich mit isolierender Flüssigkeit zu füllen?

Antwort: Nein, unsere Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich erfordern keine Flüssigkeitsisolation. Die elektrische Isolation erfolgt durch den Silikon-Push-on-Körper, der es zu einer trockenen Version macht, ohne Leckmöglichkeiten.

 

Frage: Sind spezielle Werkzeuge erforderlich, um Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich zu installieren?

Antwort: Für den Push-on, also das Stecken des Silikonkörpers auf das Kabel, kann ein Push-on-Werkzeug erforderlich sein. Wir bieten ein speziell entwickeltes Werkzeug für eine einfache, schnelle und sichere Montage.

 

Frage: Gibt es unterschiedliche Kriechwegstrecken für Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich, um unterschiedlichen Umweltanforderungen gerecht zu werden?

Antwort: Es gibt nur eine Kriechwegstrecke für die Isolationsklasse IV – Sehr starke Verschmutzung nach IEC-60071-2.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Anpassbar

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 145

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  XLPE

Abmessungen

  • Kompatibler Kabelquerschnittsbereich (mm²) 240 – 1200

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 49 – 78

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-OHVT-F

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten