• Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Konfigurationsmerkmale

  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung  1 Form A, (SPST-NO), Keine, Ohne

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form X SPST-NO-DM

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 86,4 – 105,6, 23,56 – 28,8, 4.77 – 5.83

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 1000

  • Kontaktnennstrom (A) 50, 100, 200, 500

  • Spulenspannung (VDC) 12, 24, 36

  • Spulenleistung DC (W) 1.7, 5.5, 6

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4300

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Hermetisch abgedichtet

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  Copper

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  Schwebende Leitung

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  M5 (Buchse), M8 Male

  • Spulenanschluss-Typ  Schwebende Leitungen

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montagebohrung, Montageplatte, Schraube

  • Drehmoment (Haupt) (in-lbs) 88,5 – 106,2

  • Produkt-Montagetyp  Panelmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 35, 56

  • Produktlänge (mm) 55.1, 80,4

  • Drahtgröße (AWG) 20

  • Produkthöhe (mm) 73, 57,8

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton, Carton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P23-ECK

Literatur