• Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Mehrdrähtig

  • Modular Jacks & Plugs – Produkte  RJ Point Five

  • Modulare Steckverbinder – Ausführung  Klinke, Stecker

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte, Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  8

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anschlusskonfiguration  Einfachanschluss, Mehrfachanschlüsse

  • Mehrfachanschlusskonfiguration  Verbunden

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1, 1 x 2

  • Steckerkontaktdichte  Hoch

  • Anzahl der bestückten Positionen  8

  • EMV-Fingerposition  Boden, Oben, Seiten

Signalmerkmale

  • Datenrate (Mb/s) 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Modular Jack – Klinkenausrichtung  Keine, Standard – Klinke unten, Umgekehrt (oben)/Standard (unten)

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .02, .5, 1

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Steckeingangsposition  Seitlich

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.25, 1.3

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .049, .051

Abmessungen

  • Kabeldurchmesserbereich  5.8 mm [ .23 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Anzeigetyp  Lichtleiter

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • Leistungskategorie  Cat 5e

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Einzelausführung, Karton & Einsatz, Tray

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P7553-C76264

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.