• Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

  • Eingangsspannung (VDC) 4 – 32, 3 – 32

  • Eingangsspannung (VAC) 90 – 280

  • Ausgangsnennspannung (Vrms) 24 – 280, 48 – 660

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuseausführung  Hockey Puck

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Produktgewicht  98 g [ 3.45 oz ]

Klemmenmerkmale

  • Relais-Anschlussart  Kabelschuhe

  • Kontaktkonfiguration  Schraubanschlüsse

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montagebohrung

  • Produkt-Montagetyp  Panelmontage

Abmessungen

  • Produktlänge  45 mm [ 1.77 in ]

  • Produktbreite (mm) 36.5, 43.4

  • Produktbreite (in) 1.43, 1.7

  • Produkthöhe  57,8 mm [ 2,27 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Eingangsstromtyp  AC / Wechselstrom, DC

  • Ausgangsschaltung  Null, Zufällig

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P851-SS61

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten