Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 2500

  • Eingangsspannung (VDC) 4 – 10

  • Ausgangsnennspannung (Vrms) 12 – 280

  • Ausgangsnennspannung (VDC) 12 – 280

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuseausführung  SIP

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Produktgewicht  4.3 g [ .15 oz ]

Klemmenmerkmale

  • Relais-Anschlussart  PCB Termination

  • Kontaktkonfiguration  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktlänge  24.1 mm [ .948 in ]

  • Produktbreite  5,1 mm [ .2 in ]

  • Produkthöhe  12.7 mm [ .5 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Eingangsstromtyp  DC

  • Ausgangsschaltung  Null, Zufällig

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P851-SS61A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten