Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Hochleistungs-Halbleiterrelais von TE sind speziell für den Betrieb unter den harten Bedingungen von militärischen sowie Luft- und Raumfahrtanwendungen ausgelegt. Unser Design mit Kraftausgleich bietet dank des gleichmäßig hohen Kontakt-drucks, der geringeren Prellwirkung und der verminderten Lichtbogenbildung eine längere Kontaktlebensdauer.

Produkteigenschaften

• Schmal (22,5 mm), zur DIN-Montage und mit integriertem Kühlkörper.

 

• Auswahl an invers parallel verbundenen SCR-Ausgängen mit 10, 20 oder 30 A RMS.

 

• 24–240 VAC und 48-660 VAC Ausgangstypen.

 

• 3–32 VDC, 4–32 VDC oder 90–280 V (RMS) Eingabesteuerung.
• 4.000 V RMS Optische Isolation.

 

• Grüne LED-Eingangsstatusanzeige.

 

• Berührungssichere Schraubenklemmen (IP20) für Last und Steuerung.

 

• Erdungsklemme.

Anwendungen

  • Heizgerätesteuerung 
    •     Kunststoffspritzgussmaschinen 
    •     HLK-Anlagen und Kältetechnik 
    •     Gastronomieausrüstung 
  • Industrielle Automatisierung
  • Maschinenbau/Industriemaschinen


Vorteile

• Ermöglicht hohe Wärmeableitung durch integrierten Kühlkörper

 

• Maximiert Auflagefläche durch dünnes 22,5-mm-Profil und DIN-Schienenmontage

 

• Einfache Installation durch berührungssichere Schraubenklemmen (IP20) für Last und Steuerung

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Relaisoptionen  Integral Heatsink

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

  • Eingangsspannung (VDC) 4 – 32, 3 – 32

  • Eingangsspannung (VAC) 90 – 280

  • Ausgangsnennspannung (Vrms) 24 – 240, 48 – 660

  • Ausgangsnennspannung (VDC) 24 – 240, 48 – 660

  • Kontaktnennstrom (A) 10, 20, 30

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Produktgewicht  280 g [ 9.87 oz ]

Klemmenmerkmale

  • Relais-Anschlussart  Kabelschuhe

  • Kontaktkonfiguration  Schraubanschlüsse

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montagebohrung

  • Produkt-Montagetyp  DIN für Bahntechnikanwendungen

Abmessungen

  • Produktlänge  82.3 mm [ 3.24 in ]

  • Produktbreite  22.5 mm [ .885 in ]

  • Produkthöhe  111,5 mm [ 4,38 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Eingangsstromtyp  AC / Wechselstrom, DC

  • Ausgangsschaltung  Null

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P851-SS61E

Literatur