Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

  • Eingangsspannung (VDC) 3 – 32

  • Eingangsspannung (VAC) 90 – 280

  • Ausgangsnennspannung (Vrms) 24 – 280

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuseausführung  Hockey Puck

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Produktgewicht  98 g [ 3.5 oz ]

Klemmenmerkmale

  • Relais-Anschlussart  Kabelschuhe

  • Kontaktkonfiguration  Schnelltrennanschluss

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montagebohrung

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Abmessungen

  • Produktlänge  45 mm [ 1.77 in ]

  • Produktbreite  36.5 mm [ 1.43 in ]

  • Produkthöhe  57.75 mm [ 2,27 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Eingangsstromtyp  AC / Wechselstrom, DC

  • Ausgangsschaltung  Null

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P851-SS61G

Literatur