• Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  UL-Spulenisolation Klasse F

  • Kontaktanzahl der Pole  2

  • Kontaktanordnung  2 Form A DPST-NO, 2 Form C DPDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1500

  • Spulenwiderstand (Ω) 9.1, 36.6, 86, 350, 950, 1390, 2841, 3800, 5485, 7255

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 1500

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 40

  • Kontaktumschaltlast (min.)  500mA @ 12V

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 600

  • Ausschaltstrom (A) 40

  • Spulenstrom (A) .014, .015, .017, .019, .033, .035, .071, .077, .121, .142, .167, .333

  • Spulenleistung AC (VA) 4

  • Einschaltstrom (A) 40

  • Kontaktnennstrom (A) 30

  • Spulenspannung (VAC) 12, 24, 120, 208, 240, 277

  • Spulenspannung (VDC) 12, 24, 48, 110

  • Kontaktnennspannung (VAC) 277

  • Spulenleistung DC (W) 1.7

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  86 g [ 3.034 oz ]

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig, Automatisches Löten, flussmittelbeständig und waschbar, staubgeschützt

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgSnOInO, Silber-Cadmium-Oxid

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte, Schnelltrennanschluss, Schraubanschlüsse

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte, Schnelltrennanschluss, Schraubanschlüsse

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Flansch mit Befestigungsschlitzen

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage, Panelmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  34.54 mm [ 1.36 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  8 mm [ .315 in ]

  • Produkthöhe (mm) 30.73, 26,42, 51,05

  • Produkthöhe (in) 1.04, 1.21, 2

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  8 mm [ .315 in ]

  • Produktlänge (mm) 52.32, 68.58

  • Produktlänge (in) 2.05, 2.7

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 85, -55 – 65

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 185, -67 – 149

  • Umgebungsschutzkategorie  RTI, RTII

  • Umgebungstemperatur (max.) (°C) 65, 85

  • Umgebungstemperatur (max.) (°F) 149, 185

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  AC, DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Bündel, Karton & Einsatz

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 70 – 85

  • Kontaktstrom (A) 30 – 50

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 30 – 40, 25 – 30

  • Länge (mechanisch) (mm) 50 – 60

  • Breite (mechanisch) (mm) 30 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P851-T1B

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten