• Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Mehrdrähtig

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Kappe

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Leistungspole  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12

  • Anzahl der Signalpositionen  0

  • Anzahl der Positionen  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12

  • Anzahl der Reihen  1, 2, 3

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Naturbelassen, Rot, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Kontakt-Layout  Matrix, Verbindungsmuffe

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Panelmontage – Ausführung  Klinken

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 6/6

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3.96

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .155, .156

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich (mm) .8 – 2

  • (Empfohlener) Stärkenbereich (in) .031 – .078, .8 – 2

  • Steckverbinderbreite (mm) 17.9

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 3.1

  • Steckverbinderhöhe (mm) 9.94, 26.1

  • Steckverbinderlänge (mm) 25.1, 26.1

  • Reihenabstand  4.6 mm [ .181 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL 1977, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL, VDE

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche und Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  100, 150, 200, 250, 500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P87024-C1701

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten