Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Montagemöglichkeiten für Power Double Lock Steckverbinder sind Kabel-an-Kabel  (einschließlich frei hängende Montage und Panelmontage) und Kabel-an-Leiterplatte. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Kontaktsicherungseinsätze, Crimpkontakte und Leiterplattenstiftleisten, und ist in einem Kontaktrasterzwischenraum von 3,96 mm für Kabel-an-Kabel-Ausführungen und in einem Rasterzwischenraum von 3,96 mm, 6,5 mm, und 13,00 mm für Kabel-an-Leiterplatte-Ausführungen verfügbar.

Produkteigenschaften

  • Der Steckverbinder ist vielseitig, benutzerfreundlich und lässt sich auf verschiedene Arten zuverlässig verriegeln. Der Stecker kann mit der Kappe oder der Stiftleiste durch Einrasten verbunden werden. Die Kontaktlagesicherung (TPA, Terminal Position Assurance) gewährleistet, dass die Kontakte fest sitzen, und sorgt so für Zuverlässigkeit. 
  • Power Double Lock Flachstecker werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmodellen.
  • Stecker und Kappe (oder Stiftleiste) werden mit einem hörbaren Klicken zusammengesteckt. So haben die Anwender die Gewissheit, dass die Steckverbinder zuverlässig gesichert sind. 
  • Die Zinnbronzekontakte sind bereits verzinnt und ohne Zungen konstruiert, um ein Kontaktgewirr zu vermeiden.
  • UL-zugelassen, CSA-zertifiziert und VDE-genehmigt

 

  • Der Steckverbinder ist vielseitig, benutzerfreundlich und lässt sich auf verschiedene Arten zuverlässig verriegeln. Der Stecker kann mit der Kappe oder der Stiftleiste durch Einrasten verbunden werden. Die Kontaktlagesicherung (TPA, Terminal Position Assurance) gewährleistet, dass die Kontakte fest sitzen, und sorgt so für Zuverlässigkeit.
  • Power Double Lock Flachstecker werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmodellen.
  • Stecker und Kappe (oder Stiftleiste) werden mit einem hörbaren Klicken zusammengesteckt. So haben die Anwender die Gewissheit, dass die Steckverbinder zuverlässig gesichert sind. 
  • Die Zinnbronzekontakte sind bereits verzinnt und ohne Zungen konstruiert, um ein Kontaktgewirr zu vermeiden.
  • UL-zugelassen, CSA-zertifiziert und VDE-genehmigt
  • Der Steckverbinder ist vielseitig, benutzerfreundlich und lässt sich auf verschiedene Arten zuverlässig verriegeln. Der Stecker kann mit der Kappe oder der Stiftleiste durch Einrasten verbunden werden. Die Kontaktlagesicherung (TPA, Terminal Position Assurance) gewährleistet, dass die Kontakte fest sitzen, und sorgt so für Zuverlässigkeit. 
  • Power Double Lock Flachstecker werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmodellen.
  • Stecker und Kappe (oder Stiftleiste) werden mit einem hörbaren Klicken zusammengesteckt. So haben die Anwender die Gewissheit, dass die Steckverbinder zuverlässig gesichert sind. 
  • Die Zinnbronzekontakte sind bereits verzinnt und ohne Zungen konstruiert, um ein Kontaktgewirr zu vermeiden.
  • UL-zugelassen, CSA-zertifiziert und VDE-genehmigt
  • Der Steckverbinder ist vielseitig, benutzerfreundlich und lässt sich auf verschiedene Arten zuverlässig verriegeln. Der Stecker kann mit der Kappe oder der Stiftleiste durch Einrasten verbunden werden. Die Kontaktlagesicherung (TPA, Terminal Position Assurance) gewährleistet, dass die Kontakte fest sitzen, und sorgt so für Zuverlässigkeit. 
  • Power Double Lock Flachstecker werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmodellen.
  • Stecker und Kappe (oder Stiftleiste) werden mit einem hörbaren Klicken zusammengesteckt. So haben die Anwender die Gewissheit, dass die Steckverbinder zuverlässig gesichert sind. 
  • Die Zinnbronzekontakte sind bereits verzinnt und ohne Zungen konstruiert, um ein Kontaktgewirr zu vermeiden.
  • UL-zugelassen, CSA-zertifiziert und VDE-genehmigt
  • Eigenschaften

    Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

    Produktmerkmale

    • Steckverbinder-Kompontentenzubehörtyp  Kontaktsicherungseinsatz

    • Komponentenzubehör-Funktion  Einrasten, Verriegelung und Rückhaltung

    Konfigurationsmerkmale

    • Anzahl der Positionen  2, 3, 4

    Sonstige Eigenschaften

    • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

    • Primärproduktmaterial  Mit Glas gefülltes Nylon 66, Mit Glas gefülltes PBT

    Abmessungen

    • Produktlänge (mm) 12.1, 14.7, 16.1, 20.1, 27.9

    • Produkthöhe (mm) 4.46, 4.9

    Verwendungsbedingungen

    • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

    • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

    Industriestandards

    • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

    • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

    Verpackungsmerkmale

    • Verpackungsmethode  Tasche/Kasten

    • Verpackungsmenge  200, 300, 500, 1000

    Referenznummer

    • TE-interne Teilenummer CAT-P87024-T669

    Literatur

    Datenblätter/Katalogseiten