Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere Power Key Steckverbinder sind dafür ausgelegt, den Kontaktsitz und das korrekte Zusammenstecken mit der Leiterplatten-Stiftleiste zu optimieren. Die Designeigenschaften ermöglichen das Abscheiden der beim Vergießen (Leiterplattenbeschichtung) entstandenen Blasen. Das 5,0-mm-Rasterverbindungssystem bietet eine kompakte gegengesteckte Höhe von 20,7 mm und ist ergonomisch – für eine vereinfachte Montage.

Produkteigenschaften

  • Das Design dieses vielfältigen und anwendungsfreundlichen Steckverbinders ist R-förmig, um die Arbeitsbedingungen zu erleichtern und das Einsetzen der Kontakte zu vereinfachen. Zudem läuft die Lagerbestandskontrolle aufgrund der reduzierten Anzahl an Teilenummern unkomplizierter ab.
  • Power Key Steckverbinder werden aus verschiedenen einzigartigen Materialien, z. B. Glühdraht, hergestellt. 
  • Beim Zusammenstecken des Steckers mit der Stiftleiste sorgen ein hörbares Klicken sowie die TPA für eine vollständige Kontaktbestückung. 
  • Jeder Steckverbinder ist in vier Verschlüsselungsoptionen und verschiedenen Farben erhältlich, um effiziente Verbindungen auf dem Montageband zu ermöglichen. 
  • Mehrere Positionen auf 5-mm-Raster. 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Leistungspole  4, 6, 0

  • Anzahl der Signalpositionen  0

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen, Rot

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 10

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 6/6 GF, Nylon 66

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  5 mm [ .197 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.7 – 3.1 mm [ .067 – .122 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 15, 20, 25

  • Steckverbinderlänge (in) .591, .787, .984

  • Drahtgröße (CMA) 434.18 – 2466.91

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 16

  • Steckverbinderbreite  16.2 mm [ .638 in ]

  • Steckverbinderhöhe  9.6 mm [ .378 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .205 – 1.31

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, '-22 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdrahttest bei 750 °C (ohne Flamme)

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • UL-Schutzart  Zulassung

  • CSA-Schutzart  LR 7189

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P8704-P729A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten