Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Produkteigenschaften

  • Der Steckverbinder ist vielseitig, benutzerfreundlich und lässt sich auf drei verschiedene Arten zuverlässig verriegeln. Stiftleiste und Stecker werden durch Einrasten miteinander verbunden. Die Vorrichtung zur Steckverbinderpositionssicherung (CPA, Connector Position Assurance) verschließt Stiftleiste und Stecker miteinander. Die Kontaktlagesicherung (TPA, Terminal Position Assurance) gewährleistet, dass die Kontakte fest sitzen, und sorgt so für Zuverlässigkeit. 
  • Drei Materialoptionen unterstützen Standardtemperatur (105 °C)-, Hochtemperatur (150 °C)- und Glühdrahtanwendungen. 
  • Stecker und Stiftleiste werden mit einem hörbaren Klicken zusammengesteckt, was den Anwendern die Sicherheit gibt, dass die Steckverbinder zuverlässig gesichert sind. 
  • Jeder Steckverbinder bietet vier Verschlüsselungsoptionen, viele Farben und Designmerkmale, die effiziente Verbindungen auf dem Montageband ermöglichen. 
  • Ein 6-mm-Raster bietet bis zu 15 Positionen. 
  1. POWER TRIPLE LOCK – Anwendungsübersicht (Englisch)

Erfahren Sie mehr über das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem. In diesem Video werden die Montageabfolge für dieses Steckverbindersystem, die Kontaktcrimpabfolge und das OCEAN Applikatorsystem erläutert.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Wie lauten die Betriebstemperaturanforderungen?

A: Das neue POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem besteht ausschließlich aus V-0-Materialien, wobei das Standardprodukt aus PBT mit Eignung bis 105 °C gefertigt wird. Für Hochtemperaturanwendungen, wie z. B. Kochen, sind Materialien für 150 °C erhältlich.


F: Welchen Vorteil haben Glühdrahtgehäuse?

A: Das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem umfasst Glühdrahtgehäuse, mit denen Elektrogerätehersteller die Norm IEC 60335-1 einhalten können.

 

Weiter lesen: Häufig gestellte Fragen zu POWER TRIPLE LOCK Steckverbindern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

  • Betriebsspannung (VDC) 600

Kontaktmerkmale

  • Steckzungenbreite  2.7 mm [ .106 in ]

  • Steckzungendicke  1.63 mm [ .064 in ]

  • Kontaktausrichtung  Gerade

  • Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µm) .8 – 2.5, .8 – 1.5

  • Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µin) 31.49 – 98.4, 31.49 – 59

  • Drahtkontaktbereich-Beschichtungsmaterial  Hell, Matt

  • Kontakttyp  Buchse

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Vorverzinnt

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.2, 9, 12, 15, 16, 20

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.65 – 2.95, 2.4 – 2.7, 3.85 – 4.25, 3.4 – 3.7, 1.43 – 2.7, 2 – 3.3

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .103 – .11, .151 – .167, .134 – .146, .095 – .106, .079 – .13, .056 – .106

  • Drahtgröße (AWG) 12, 14, 24 – 20, 19 – 16

  • Drahtgröße (mm²) 2, 3, .2 – .5, .65 – 1.3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 150, -55 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 221, '-67 – 302

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL, VDE

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P87074-R2435

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

POWER TRIPLE LOCK ist eine Marke.