Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das verstärkte Modell der D5100-Serie geht über die neuesten CE-Anforderungen für die Schwerindustrie hinaus, z. B. in Bezug auf Überspannungs- und Verpolungsschutz. Die verstärkten Druckmessumformer verfügen ebenso wie die Modelle mit mV-Ausgang über je zwei Druckanschlüsse für Hoch- und Niederdrücke. Zudem sind alle benetzten Teile aus 316L-Edelstahl gefertigt. Sie sind in verschiedenen elektrischen Konfigurationen und für Bereiche von 1 bis 500 psi (bis zu 35 Bar) erhältlich. 

Vorteile

  • CE-Genehmigung für die Schwerindustrie (nur verstärkt)
  • Nichtlinearität des Drucks von nur ±0,1 %
  • Stabile Konstruktion hält Stößen von 50 g/Vibrationen von 20 g stand
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
  • Hervorragende Stabilität
  • Verschiedene Ausgänge, Druckanschlüsse und elektrische Anschlüsse 
  • Benetzte Oberfläche aus 316L-Edelstahl
  • Strom-, Spannungs- und mV-Ausgänge
  • Genaues Nass/Nass-Differenzial


Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Differenzial

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 2 Fuß, Packard

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  316L

Abmessungen

  • Produktbreite  25.4 mm [ 1 in ]

  • Produktlänge (mm) 55.37, 78,23, 81,02

  • Produktlänge (in) 2.18, 3.08, 3.19

  • Produkthöhe (mm) 51.8, 77,7

  • Produkthöhe (in) 2.04, 3.06

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .068, .344, .35, 1.034, 3.44

  • Druck (psi) 1, 5, 15, 50

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  4 – 20 mA

  • Prüfdruckbereich  3X-, 10X-Einstufung

  • Druckgenauigkeit  Bis zu einem Bereich von ±.1 %

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine

  • Port-Anschluss  1/4 FNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0001

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten