Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der aus Titan gefertigte Miniatur-Druckmessumformer EPB-PW verfügt über eine robuste Konstruktion und widersteht bei der Montage den externen Klemmkräften.  Das Miniaturdesign von 6,4 x 11,4 mm gewährleistet die Abwärtskompatibilität mit älteren Produkten anderer Hersteller. Dieser Druckmessumformer verfügt über eine IP68-Einstufung, ein flexibles Kabel und ist auf Wunsch mit Optionen wie einem PT1000-Temperatursensor erhältlich.

Vorteile

  • Miniaturdesign (Gehäuse ø 6,4 mm) 
  • Bauweise aus Titan 
  • –40 °C bis +80 °C Betriebstemperaturbereich
  • EMI-geschützt gemäß Anforderungen von CE 
  • Eindringschutz gemäß IP68
  • Abgedichteter Messbezugspunkt
  • Genauigkeit bis ±0,5 % 
  • Poröse Steine verfügbar
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Messung des Porenwassers
  • Zentrifuge
  • Laborgeräte
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Miniatur-Druckmessumformer

  • Druckart  Sealed Gauge

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kein Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  Titanium

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  6,4 mm [ 0,251 in ]

  • Produkthöhe  11.4 mm [ .448 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 1.034, 7

  • Druck (psi) 15, 101.52

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  0 bis 20 mV/V, 5 mV/V

  • Prüfdruckbereich  2X, 3X, 4.5X FS, 2X FS

  • Druckgenauigkeit  Bis zu einem FSO von ±.5 %

Weitere

  • Sensor-Optionen  IP68-Schutz

  • Port-Anschluss  keine

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0004

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen