Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Bereiche 0–5 bis 1.000 psi (0,35 bis 70 bar)
  • Resonanzfrequenz von 40 bis 350 KHz
  • CE-Kennzeichnung 
  • Miniaturformat für die Oberflächenmontage
  • Membran aus Edelstahl
  • Leicht zu montieren

Anwendungen

  • Chemische Verarbeitung
  • Automobil-Prüfstandanwendungen
  • Allgemeine Prüflabor-Messungen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Miniatur-Druckmessumformer

  • Druckart  Abgedichtet, Absolut, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Führungsdrähte

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  Edelstahl

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 5.08, 3,17

  • Produktbreite (in) .125, .2

  • Produktlänge (mm) 7.62, 10.16

  • Produktlänge (in) .3, .4

  • Produkthöhe (mm) 1,02, 1,6

  • Produkthöhe (in) .04, .062

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .35, .7, 1.5, 3.5, 7, 15, 35, 70

  • Druck (psi) 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  100 mV, 10 mV, 125 mV, 20 mV, 25 mV, 50 mV, 75 mV

  • Prüfdruckbereich  10X FS, 2X FS, 3X FS, 5X FS

  • Druckgenauigkeit  Bis zu einem FSO von ±.5 %

Weitere

  • Sensor-Optionen  Kabellänge, Kompensationstemperaturbereich, Körper, Modulposition, Steckverbinder verbunden mit Leitungen oder Kabel, Versorgungsspannung, Wasserdichter Kabelausgang

  • Port-Anschluss  keine

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0006

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten