Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drucksensortyp
Druckmessumformer für die Industrie
-
Druckart
Lehre
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
10, 10 – 26, '-15 – 15, 10 – 30
Sonstige Eigenschaften
-
Material des Anschlusses
Edelstahl
Verwendungsbedingungen
-
Druck (bar)
2000, 4000, 7000
-
Druck (psi)
30000, 60000, 100000
-
Betriebstemperaturbereich
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
16±0,3 mA, 20 mV, 4± 0,2 V, 5± 0,25 V
-
Prüfdruckbereich
1.2X, 1.5X FS
-
Druckgenauigkeit
±0.5% FSO
Weitere
-
Sensor-Optionen
Bipolar .5-5 V, Kabellänge, Steckverbinderausgang, Unipolar .5-4.5 V, Unipolar 4-20 mA
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-PTT0021