Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Miniatur-Druckmessumformer der XPM10 Serie besteht aus Edelstahl oder Titan und ist in Standardbereichen von 0 bis 1 bis 350 bar [15 bis 5.000 psi] erhältlich. Dieser Miniatur-Druckmessumformer ist mit der hochmodernen SanShiftTM-Technologie von TE ausgestattet, die Nullpunktverschiebungen aufgrund des Montagedrehmoments nahezu verhindert. Für kundenspezifische Designs ist optional der Temperaturfühler PT1000 erhältlich. Der XPM10 kann für eine verstärkte Ausgabe mit verschiedenen Elektronikkomponenten ausgestattet werden: A1 0,5-4,5 V, A2 ±5 V, A3 4-20 mA.

Vorteile

  • Bereiche für Absolut-, Relativ- und abgedichteten Druck von 1 bis 350 bar [15 bis 5.000 psi] 
  • Edelstahl 
  • Verstärkter Ausgang verfügbar 
  • Linearität bis ±0,25 % F.S. 
  • Für statische und dynamische Anwendungen 
  • Optionale IP67
  • M10x1-Gewinde
  • Geringe Montagedrehmoment-Empfindlichkeit
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Hydraulikregelungsverfahren
  • Explosionsprüfstände
  • Druck des Bremssystems
  • Labor und Forschung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Miniatur-Druckmessumformer

  • Druckart  Abgedichtet, Absolut, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 10 m, Kabel 16 m, Kabel 2 m, Kabel 3 m, Kabel 4 m, Kabel 5 m, Kabel 7 m, Kabel 8 m, Kein Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10, 10 – 30, '-15 – 15, 10 – 26

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  Edelstahl, Titanium

Abmessungen

  • Sechskantbreite (für Flachkopfschrauben)  15 mm [ 0,59 in ]

  • Produkthöhe (mm) 21.5, 25, 37.8

  • Produkthöhe (in) .846, .984, 1.49

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 1, 2, 5, 10, 20, 35, 50, 100, 200, 350

  • Druck (psi) 15, 30, 75, 150, 300, 500, 750, 1500, 3000, 5000

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -20 – 80, '-40 – 80, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 176, '-4 – 176, -40 – 248

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 4,5 V, 0 bis 5 V, 100 mV, 100 mV, 4 – 20 mA, 50 mV, 50 mV

  • Prüfdruckbereich  2X FS

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO, ±0.35% FSO, Bis zu einem FSO von ±.25 %

Weitere

  • Sensor-Optionen  IP67-Schutz, Kabellänge

  • Port-Anschluss  M10x1 Stecker

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0032

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten