Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Ausgangssignal-Typ :0 bis 5 V, 1 bis 5 V, 4 – 20 mA
Erhältlich von
Übersicht
Der Messumformer AST20PT für Druck und Temperatur ist mit Ausgängen für Spannung oder 4-20 mA verfügbar. Es handelt sich um einen digital kompensierten Signalgeber mit Doppelausgang für Druck und Temperatur, der Messungen an einem einzigen Prozesspunkt ermöglicht, um die Durchstoß-punkte und Lecks im Prozess zu minimieren. Die Krystal Bond™ Technik sorgt für eine ausgezeichnete Leistung bezüglich Nichtlinearität und Nichtwiederholbarkeit. Zu den Standardfunktionen zählen eine Genauigkeit von 0,1 % der statistisch optimalen Geraden sowie ein mindestens zweifacher Prüfdruck. Der AST20PT ist auch in teilweise und vollständig kundenspezifischen Designs verfügbar.
Vorteile
ASIC-Kompensation
Herausragende Temperaturleistung
Temperaturkompensation in Echtzeit
Linearitätskorrektur in Echtzeit
Möglichkeit für Teillastbetrieb
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Drucksensortyp Druckmessumformer für die Industrie
Druckart Lehre, Verbundstoff
Konfigurationsmerkmale
Elektrische Verbindung Bendix PT06A mit 6 Stiften, DIN 43650A, Kabel, Kabel 10 Fuß, Kabel 2 Fuß, Kein Steckverbinder, M12x1, Mini-DIN 43650C
Elektrische Kennwerte
Versorgungsspannungsbereich (V)10 – 28
Sonstige Eigenschaften
Material des Anschlusses 17-4PH, 316L, Hastelloy C276