Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Druckmessumformer AST4000 verfügt über ein einteiliges Edelstahl- oder Nickellegierungs-Messelement.  

Das Messelement verzichtet auf Schweißnähte, O-Ringe oder mit Flüssigkeit gefüllte Kavitäten und bietet damit langfristige Stabilität und eine präzise, wiederholbare Ausgabe.  Der Sensor kann mit einer Vielzahl von Spannungsausgangssignalen oder einer 4-20-mA-Schleifenspeisung konfiguriert werden.  Der mit einem Edelstahlgehäuse, verschiedenen Verbin-dungsgewindeoptionen sowie wahlweise Kabeln oder Steckverbindern ausgestattete Druckmessumformer eignet sich für viele vorhandene Designs und bietet die Flexibilität für neue Designs.

Vorteile

  • Äußerst stabile Edelstahlkonstruktion
  • Ohne Öl, Schweißnähte oder innere O-Ringe
  • Breiter Betriebstemperaturbereich
  • Drücke bis zu 700 bar
  • Wenig statische und thermische Fehler
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen
  • EMI-/RFI-Schutz
  • UL/c-Zulassung (mit Gehäuse) 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Abgedichtet, Lehre, Verbundstoff

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Deutsch DT04-3P, Deutsch DT04-4P, DIN 43650A, Kabel 10 Fuß, Kabel 2 Fuß, Kabel 6 Fuß, Kein Steckverbinder, M12x1, Mini-DIN 43650C, Packard Metripack 150

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5, 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  17-4PH, 316L, Legierung 718

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Produktlänge (mm) 76.2, 88.9, 664,9, 90,42, 92,45, 88,39, 78,48, 1864,8, 76,96, 3060,7, 103,1, 94,74, 3065,5, 84,32, 88,13, 75,9, 667,7, 90,67

  • Produktlänge (in) 2.99, 3, 3.03, 3.09, 3.32, 3.47, 3.5, 3.56, 3.64, 3.73, 4.06, 120,5, 3,57, 73,42, 120,69, 3,48, 26,29, 26,18

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 1.72, 1.723, 2.06, 3.44, 6.89, 10, 10.34, 13.78, 17.23, 20, 30, 34.47, 68.94, 172.3, 344.73, 413.68, 689.47

  • Druck (psi) 25, 30, 50, 100, 145.03, 150, 200, 250, 290.07, 435.11, 500, 1000, 2500, 5000, 6000, 10000

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 4,5 V, 0,5 bis 4,5 V Ratiometrisch, 10 mV/V, 1 bis 5 V, 1 bis 6 V, 4 – 20 mA

  • Prüfdruckbereich  2X, (min.), 2X-Einstufung

  • Druckgenauigkeit  ±0.5% FSO

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine, Keine Option

  • Port-Anschluss  1/2 MNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 3/ 8-24 UNF Stecker, 7/ 16-20 UNF Stecker, G1/4 Stecker

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0040

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

ABS Certificate