Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Druckmessumformer AST4200 umfasst ein Außenge-winde mit einer Kontermutter für die direkte Montage in Panels. Das Design verhindert potenzielle Flüssigkeits- und Gaslecks in der Schalttafel.  Der Messumformer verfügt über Standardprozessanschlüsse mit 1/4" NPT-Stecker oder 1/8" NPT-Buchse. Er kann mit einem Millivolt-Ausgangssignal oder einem vollverstärkten Design mit Edelstahlgehäuse gefertigt werden.

Vorteile

  • Äußerst stabile Edelstahlkonstruktion 
  • Ohne Öl, Schweißnähte oder innere O-Ringe 
  • Breiter Betriebstemperaturbereich 
  • Drücke bis zu 700 bar
  • Wenig statische und thermische Fehler 
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis 
  • Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen 
  • EMI/RFI-Schutz 
  • UL/c-Zulassung (mit Gehäuse) 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Packard Metripack 150

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  17-4PH

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Produktlänge  84.5 mm [ 3.33 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck  34.47 bar [ 500 psi ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  1 bis 5 V

  • Prüfdruckbereich  2X, (min.)

  • Druckgenauigkeit  ±0.5% FSO

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option

  • Port-Anschluss  1/8 FNPT

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0042

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

DNV GL Certificate