Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Bei Montage mit einer genehmigten Barriere zugelassen für Klasse I Div. 1, eigensichere Gruppen C, D
  • ATEX / IECEx: Ex ia IIB T4 Ga (Ta = –40 °C bis +80 °C)
  • Äußerst stabile Edelstahlkonstruktion
  • Ohne Öl, Schweißnähte oder innere O-Ringe
  • Breiter Betriebstemperaturbereich
  • Drücke bis zu 20.000 psi
  • Wenig statische und thermische Fehler
  • Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Horizontale Leiste

Anwendungen

  • OEM-Industrieanlagen
  • HLKK/R-Anlagen
  • Wassermanagement
  • Schalttafeln
  • Pneumatik
  • Hydrauliksysteme
  • Datenlogger
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre, Verbundstoff

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Bendix PT06A mit 6 Stiften, DIN 43650A, Kabel 10 Fuß, Kabel 2 Fuß, Kabel 4 Fuß, Kabel 6 Fuß, Leitung 10 Fuß, Leitung 2 Fuß, Leitung 6 Fuß, M12x1, Mini-DIN 43650C, Packard Metripack 150

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5, 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  17-4PH, 316L, Hastelloy C276

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Produktlänge (mm) 68.32, 79.5, 92.96, 3053, 664,9, 90,42, 88,39, 76,96, 3060,7, 1262,3, 84,32, 1254,7, 78,48, 1864,8, 1854,7, 3309,3, 667,7

  • Produktlänge (in) 2.69, 3.03, 3.09, 3.13, 3.32, 3.56, 3.66, 49,4, 120,5, 49,7, 26,18, 130,29, 73,42, 73,02, 120,2, 3,48, 26,29

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 1.72, 2.068, 3.44, 6.89, 10, 10.34, 11.03, 13.78, 20, 34.47, 68.94, 100, 160, 172.3, 250, 344.73, 350, 400, 689.47, 1034.21

  • Druck (psi) 25, 30, 50, 100, 145.03, 150, 160, 200, 290.07, 500, 1000, 1450.3, 2320.6, 2500, 3625, 3625.94, 5000, 5076.3, 5801.51, 10000, 15000

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 4,5 V, 1 bis 5 V, 4 – 20 mA

  • Prüfdruckbereich  2X, (min.), 2X-Einstufung

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  eigensicher

Weitere

  • Sensor-Optionen  Erhöhter Prüfdruck, Keine, Keine Option

  • Port-Anschluss  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, F250C (Buchse), Kabel 10 ft

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0045

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Benutzeranleitungen

Bedienungsanleitung