Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der AST45PT ist ein kombinierter tauchfester Druck- und Temperaturgeber für präzise Füllstandmessungen für einen breiten Bereich an flüssigen Medien. Dieses Produkt ist konfigurierbar. Die verfügbaren Optionen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Drucksensortyp :Druckmessumformer für die Industrie, Tauchfester Druckmessumformer
Druck (bar):.068, .344, .413, 1.034, 250
Druck (psi):1, 5, 6
Druckart :Lehre
Versorgungsspannungsbereich (V):10 – 28
Ausgangssignal-Typ :4 – 20 mA
Erhältlich von
Übersicht
Der tauchfeste Druck- und Temperaturmessumformer der AST45PT Serie ist eine hervorragende Lösung für die Überwachung von Flüssigkeitsstand, Druck und Temperatur in Innen- und Außenanwendungen. Der AST45PT eignet sich für Druckbereiche von 0–1 bis 100 PSI, die ein breites Spektrum an Medienkompatibilität erfordern.
Vorteile
Äußerst stabile Edelstahlkonstruktion
Keine internen O-Ringe
Breiter Betriebstemperaturbereich
Drücke bis zu 100 PSI
Wenig statische und thermische Fehler
Robuste Bauweise
Leitungsarmatur an elektrischer Verbindung
Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten
EMV/RFI-Schutz
Anwendungen
Grundwasserspiegelmessung
Erd- und Betondämme
Flüssigkeitstanks
Bewässerung
Standorte für die Umwelt
Gebäudeautomatisierungssteuerungen
Abwasserkanäle
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Drucksensortyp Druckmessumformer für die Industrie, Tauchfester Druckmessumformer