Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Beinhaltet Krystal Bond™ Technik. Der AST4700 enthält ein einteiliges Sensorelement aus Edelstahl und ist frei von Schweißnähten, internen O-Ringen oder Ölfüllungen. Dies führt zu einer robusten Bauweise, einer hohen Zykluslebens-erwartung und einer umfassenden Medienkompatibilität, zusammen mit allen Vorteilen der MEMS-Technik. Der AST4700 kann mit einer Vielzahl von Prozessverbindungen wie NPT, SAE(UNF) und BSP konfiguriert werden. Nullbasierte Spannungs- und Frequenzausgangssignale sind bei der Auswahl dieses Produkts standardmäßig enthalten.

Vorteile

  • Äußerst stabile Edelstahlkonstruktion
  • Drücke bis zu 700 bar
  • Viele verschiedene Konfigurationen
  • Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit
  • CE-zertifiziert
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre, Verbundstoff

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Bendix PT06A mit 6 Stiften, DIN 43650A, Kabel 2 Fuß, Kabel 6 Fuß

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 15 – 28, 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  17-4PH, 316L

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Produktlänge (mm) 664,9, 90,42, 1864,8, 76,96, 88,13, 662,6, 1862,5

  • Produktlänge (in) 3.03, 3.47, 3.56, 73,42, 73,33, 26,09, 26,18

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 1.034, 1.72, 1.723, 2, 5, 6.89, 17.23, 34.47, 68.94, 344.73, 517.1

  • Druck (psi) 15, 25, 29, 72.51, 100, 250, 500, 1000, 5000, 7500

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  0 bis 10 V, 0 bis 5 V, 1 bis 6 kHz

  • Prüfdruckbereich  2X, (min.)

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO, ±0.5% FSO, Bereich von ±.5 %

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option

  • Port-Anschluss  1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 7/ 16-20 UNF Stecker

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0058

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt