Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dank der Bauweise aus Edelstahl, des geschweißten Gehäuses und der hohen Stoß- und Vibrationsfestigkeit ist der AST4710 ein äußerst robuster und zuverlässiger Absolutdruckmessumformer.  Der AST4710 wird mit zahlreichen Optionen bezüglich Druckanschluss, Ausgang und elektrischer Verbindung ausgeliefert und eignet sich optimal für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen.

Vorteile

  • Hohe Genauigkeit
  • Äußerst stabile Edelstahlkonstruktion
  • Verträglichkeit mit einer Vielzahl an Medien
  • Keine internen O-Ringe
  • Robuste Bauweise
  • CE EN61326
  • Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Absolut

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Bendix PT06A mit 6 Stiften, DIN 43650A, Mini-DIN 43650C

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  316L

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Produktlänge (mm) 88,13, 78,48

  • Produktlänge (in) 3.09, 3.47

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 6.89, 9.65, 20.68

  • Druck (psi) 40, 100, 300

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  4 – 20 mA

  • Prüfdruckbereich  2X, (min.)

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine, Keine Option

  • Port-Anschluss  1/8 FNPT, 7/ 16-20 UNF Stecker

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0059

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt