Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Druck | Druckart | Versorgungsspannungsbereich | Ausgangssignal-Typ | Druckgenauigkeit | Betriebstemperaturbereich | Elektrische Verbindung | Port-Anschluss | EU RoHS-Konformität |
---|
| 20010029-00 | 3D PDF | 17 bar | Lehre | 5 V | ,5 bis 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard A | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-15 | 3D PDF | 200 bar | Lehre | 5 V | ,5 bis 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | M12-Steckverbinder | 7/16-20 UNF Stecker SAE J1926-2 STRT THD O-Ring 90SH | - |
| 20010085-87 | 3D PDF | 4 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C mit Gegensteckverbinder | G1/4 JIS B2351 MIT NBR-O-RING | - |
| 20010081-00 | 3D PDF | 250 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C mit Gegensteckverbinder | G1/4 JIS B2351 MIT NBR-O-RING | - |
| 20010085-82 | 3D PDF | 350 bar | Lehre | 5 V | ,5 bis 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | M12-Steckverbinder | 1/4-18 NPT | - |
| 20010085-03 | 3D PDF | 250 bar | Lehre | 12 – 30 V | 0 bis 10 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C mit Gegensteckverbinder | G1/4 JIS B2351 MIT NBR-O-RING | - |
| 20010085-04 | 3D PDF | 250 bar | Lehre | 12 – 30 V | 0 bis 10 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C mit Gegensteckverbinder | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-04 | 3D PDF | 7 bar | Lehre | 5 V | ,5 bis 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard A | G1/4 JIS B2351 MIT NBR-O-RING | - |
| 10219838-00 | 3D PDF | 10 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C mit Gegensteckverbinder | 1/4-19 BSPT | - |
| 10218853-00 | 3D PDF | 10 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Kabel 1 m | 1/4-19 BSPT | - |
| 20004013-00 | 3D PDF | 25 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 5 m | 1/4-19 BSPT | - |
| 20014203-10 | 3D PDF | 70 bar | Lehre | 4,75 – 5,25 V | ,5 bis 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 1 m | 7/16 20UNF Buchse SAE J513 STRT THD W / INT Ventildrücker | - |
| 20010085-77 | 3D PDF | 9 bar | Verbundstoff | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C mit Gegensteckverbinder | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-09 | 3D PDF | 17 bar | Lehre | 4,75 – 5,25 V | ,5 bis 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 1 m | 7/16 20UNF Buchse SAE J513 STRT THD W / INT Ventildrücker | - |
| 20010084-00 | 3D PDF | 16 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C mit Gegensteckverbinder | G1/4 JIS B2351 MIT NBR-O-RING | - |
| 20010085-07 | 3D PDF | 300 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | M12-Steckverbinder | G1/4 JIS B2351 MIT NBR-O-RING | - |
| 20012880-00 | 3D PDF | 350 bar | Lehre | 8 – 30 V | 1 bis 5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard B | 7/16-20 UNF Stecker SAE J1926-2 STRT THD O-Ring 90SH | - |
| 20014203-07 | 3D PDF | 17 bar | Lehre | 5 V | ,5 bis 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Kabel 1 m | 7/16-20 UNF Stecker SAE J1926-2 STRT THD O-Ring 90SH | - |
| 20014203-11 | 3D PDF | 70 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 1 m | 1/4-18 NPT | - |
| 20006464-00 | 3D PDF | 7 bar | Lehre | 5 V | ,5 bis 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard A | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-06 | 3D PDF | 7 bar | Lehre | 2,7 – 5 V | 24-bitADCI2C | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 1 m | G1/4 JIS B2351 MIT NBR-O-RING | - |
| 20014203-12 | 3D PDF | 17 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 1 m | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-13 | 3D PDF | 70 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 1 m | 7/16 20UNF Buchse SAE J513 STRT THD W / INT Ventildrücker | - |
| 20014203-44 | | 10 bar | Lehre | 2,7 – 5 V | 14-bitADCI2C | ±.25 % FS BFSL | -20 – 85 °C | M12-Steckverbinder | 1/4-19 BSPT | - |
| 20006465-00 | 3D PDF | 7 bar | Lehre | 2,7 – 5 V | 24-bitADCI2C | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 1 m | 1/4-18 NPT | - |
| 20010085-86 | 3D PDF | 350 bar | Lehre | 2,7 – 5 V | 24-bitADCI2C | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 1 m | 1/4-18 NPT | - |
| 20013568-00 | 3D PDF | 7 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard B | 1/4-18 NPT | - |
| 20007980-00 | 3D PDF | 400 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C mit Gegensteckverbinder | 1/4-18 NPT | - |
| 20010085-64 | 3D PDF | 400 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | M12-Steckverbinder | G1/4 JIS B2351 MIT NBR-O-RING | - |
| 20010085-70 | 3D PDF | 200 bar | Lehre | 2,7 – 5 V | 24-bitADCI2C | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 1 m | G1/4 JIS B2351 MIT NBR-O-RING | - |
| 20010085-72 | 3D PDF | 350 bar | Lehre | 2,7 – 5 V | 24-bitADCI2C | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 1 m | G1/4 JIS B2351 MIT NBR-O-RING | - |
| 20014203-08 | 3D PDF | 70 bar | Lehre | 4,75 – 5,25 V | ,5 bis 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 1 m | 7/16-20 UNF Stecker SAE J1926-2 STRT THD O-Ring 90SH | - |
| 20003318-00 | 3D PDF | 10 bar | Lehre | 2,7 – 5 V | 14 bit ADC | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Kabel 1 m | 1/4-19 BSPT | - |
| 20008396-00 | 3D PDF | 10 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard A | 7/16-20 UNF Stecker SAE J1926-2 STRT THD O-Ring 90SH | - |
| 10219839-00 | 3D PDF | 20 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C mit Gegensteckverbinder | 1/4-19 BSPT | - |
| 10219837-00 | 3D PDF | 7 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C mit Gegensteckverbinder | 1/4-19 BSPT | - |
| 10218849-00 | 3D PDF | 10 bar | Lehre | 5 V | ,5 bis 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Kabel 1 m | 1/4-19 BSPT | - |
| 20013569-00 | 3D PDF | 14 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard B | 1/4-18 NPT | - |
| 20010080-00 | 3D PDF | 7 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 1 m | 1/4-18 NPT | - |
| 20010083-00 | 3D PDF | 10 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C mit Gegensteckverbinder | G1/4 JIS B2351 MIT NBR-O-RING | - |
| 20004647-00 | 3D PDF | 16 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 1 m | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-14 | 3D PDF | 17 bar | Lehre | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Kabel 1 m | 7/16 20UNF Buchse SAE J513 STRT THD W / INT Ventildrücker | - |