Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der Füllstand-Druckmessumformer der LM-Serie misst den hydrostatischen Druck einer Flüssigkeit, indem der Sensor im Boden eines Tanks oder Behälters versenkt wird. Dieses Produkt ist konfigurierbar. Die verfügbaren Optionen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Drucksensortyp :Druckmessumformer für die Industrie, Tauchfester Druckmessumformer
Druck (bar):.068, .137, .344, 1.034
Druck (psi):1, 2, 5, 15
Druckart :Lehre
Versorgungsspannungsbereich (V):5
Ausgangssignal-Typ :,5 bis 4,5 V
Erhältlich von
Übersicht
Die LM Serie verwendet einen Edelstahlsensor in einer Armatur aus PVC-Kunststoff, um den Flüssigkeitsstand basierend auf dem spezifischen Gewicht der Flüssigkeit und der Höhe des Tanks oder Behälters zu messen. Das modulare Design lässt sich an eine unbegrenzte Zahl von Kunststoffanschlussvariationen für OEM-Anwendungen anpassen. Dank der hohen Leistung im kleinen Formfaktor ermöglichen diese Messumformer die Miniaturisierung hochpräziser Drucksysteme. Der Standardausgang beträgt 0,5–4,5 V (radiometrisch) mit einer Versorgung von 5 V.
Leistungsmerkmale
Prozessschraubanschluss
Betriebstemperaturbereich von –20 °C bis +70 °C
Genauigkeit von ±1 %
Gesamtfehlerband von ±3,0 %
Festkörper-Zuverlässigkeit
Vielfältige Kabelstrecken
Anwendungen
Bewässerung
RV- und Schifffahrts-Haltetankpegel
Wasserspeicher- und Recyclingsysteme
Niedriger Tankflüssigkeitsstand
Kühler und Verdunstungskühler
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Drucksensortyp Druckmessumformer für die Industrie, Tauchfester Druckmessumformer